SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio
- Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102-1
- Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501
Specifiche
Conduttività termica | 0,03 W/m-K a 10 °C |
Conduttività termica | 0,21 Btu-in./h-ft2-°F a 50 °F |
Resistenza alla compressione | 75 psi a 73 °F |
Resistenza alla compressione | 520 kPa a 23 °C |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio;Poliisocianurato |
Temperatura | - Da 40 a 194 °F |
Temperatura | - Da 40 a 90 °C |
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.