nVent CADDY Pyramid Universal Support
Supporto universale nVent CADDY Pyramid
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto
- La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione
- "Includes square holes for creating an H-Frame with a 12"" (305 mm) cross support (PBU16 only)"
- La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico | 3:1 |
Materiale | Polietilene;Polipropilene;Acciaio inossidabile 18-8 (EN 1,4305) |
Temperatura | - Da 45 a 65 °C |
Temperatura | - Da 50 a 150 °F |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Foglio di garanzia
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.