No Pry Clip
Clip anti effetto leva
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Elimina l’effetto leva sui dispositivi di fissaggio e i sistemi di ancoraggio
- Conforme ai requisiti CEN/TS 17551:2021 per rinforzi antisismici
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Carichi UL | ||
Codice articolo | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N |
Opuscolo
Catalogo
Volantino
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
UL VGMI.EX26895
Inglese
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Inglese
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.