2000 Beam Clamp Kit
Kit morsetto 2000
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
- Sistema per applicazioni leggere
- Comprende un morsetto e un profilo a U
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Spessore (S) | 0,08" |
Diametro del foro (HS) | 0,43" |
Larghezza (Largh.) | 0,98" |
Spessore (S) | 2 mm |
Diametro della vite (Dv) | 6 |
Diametro del foro (HS) | 11 mm |
Altezza (H) | 12 mm |
Coppia (TQ) | 22,13'·lbf |
Larghezza (Largh.) | 25 mm |
Coppia (TQ) | 30 N·m |
Spessore flangia (SF) | Max 0,43" |
Spessore flangia (SF) | 11 mm max |
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.