Outdoor Wall Mount Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Product Type Assembly Kit (6) Bracket (2) Cable (3) Case (5) Light (5) Famiglia di prodotti Free-Standing (2) IEC General Accessories (2) Rail Wallmount (5) Wall Mounted (5) Tipo Connection Cable (3) Mounting Bracket (2) Cabinet Light (5) Works With 19" Cabinets (2) IEC (7) Wall Mounted (6) Rack Height 1U (2) Altezza 13mm (1) 30mm (1) 53mm (1) 59mm (1) 600mm (3) 800mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Copper (1) Mild Steel (6) Plastic (4) Stainless Steel (9) Steel (2) Polyethylene (2) Visualizza tutto Visualizza meno Finitura Galvanized (4) Powder Coated (9) Raw (2) Smooth Matte (6) Mill (1) Plated (1) Visualizza tutto Visualizza meno Colore Black (6) Grey (1) Light Grey (2) Yellow Green (1) Length 300mm (1) 396mm (1) 500mm (1) 1000mm (2) 2000mm (1) 3000mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Codice colore RAL 7021 (1) RAL 7035 (8) Larghezza 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 33mm (1) 54mm (1) 55mm (2) 381mm (1) 599mm (1) 799mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 2mm (2) 4mm (1) 8mm (1) 14mm (1) 40mm (2) 50mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP66 (5) È conforme a EN 50125-3 (5) IEC 60529 (5) IEC 62262 (5) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Outdoor Wall MountView All Filters (1) SottocategorieSRW Outdoor Rail Wall Mount EnclosuresDettagliSRW Rail Wall Mount AccessoriesDettagli