71 Extractor
The Series 71 provides extraction assistance of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connector applications. With a 4.5 : 1 mechanical advantage, the Series 71 can be used for cold wall applications with any SCHROFF Card or Wedge Loks, or with sheet metal enclosures when using the Series 24 or 127 PCB Tainers with the optional flange feature.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche
- Mechanical advantage 4.5 : 1
- Constructed from aluminum
- PCB board thickness 0.79 mm (0.031"), 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093"), 3.2 mm (0.125"), 3.96 mm (0.156")
- For cold wall or sheet metal applications
- Weight 1.42 g (0.05 oz) for aluminum
- Provides extraction assistance only
- DSCC 84191
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
Distributore | Quantità | Data in magazzino |
---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.