Double Wall Cabinets Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Product Type Fan (1) Mounting Kit (1) Outdoor Cabinet (8) Famiglia di prodotti Modular (3) Unibody (5) Rack Height 16U (2) 20U (2) 25U (1) 29U (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Works With Outdoor Cabinets (1) Altezza 930mm (2) 1100mm (2) 1330mm (1) 1530mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Aluminum (9) Larghezza 700mm (6) 1300mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 500mm (5) 630mm (2) 730mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione AC 230V (1) Wall Type Double Walled (8) Door Type Double Door (2) Single Door (6) Access Front (8) Cooling Fan Ventilation (6) Natural Convection (2) EMC Shielding No (5) No (Retrofittable) (3) È conforme a DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) IEC 60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-1 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Double Wall CabinetsView All Filters (1) SottocategorieModular Double DoorDettagliModular Single DoorDettagliUnibody Single DoorDettagliUnibody ComponentsDettagli