CPCI/ CPCI Serial Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Product Type System Number of Slots 2 (2) 4 (2) 6 (1) 8 (10) 9 (6) 16 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo 19" Rack Mount (18) Desktop (4) Backplane Type 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI Serial with Ethernet Star (6) 3 U, 4 Slot CompactPCI and 4 Slot CompactPCI Serial (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI with PSB (1) 6 U CompactPCI with PSB and H.110 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Data Transfer 32-bit PCI Bus (6) 64-bit PCI Bus (10) GbE (2) PCIe Gen2 (2) PCIe Gen3 (5) PCIe Gen4 (1) Visualizza tutto Visualizza meno Power per Slot 10W (2) 30W (3) 40W (17) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione di ingresso AC 100 – 240 Airflow Direction Bottom to Top (8) Front to Rear (5) Left to Right (5) Right to Left (2) Rack Height 1U (2) 2U (2) 3U (2) 4U (13) 6U (1) 7U (1) 10U (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Power Supply Type (1) ATX PSU (8) (1) Pluggable PSU (9) (2) Pluggable AC PSU (1) (2) Pluggable PSU (4) Power Supply Included No (5) Yes (17) Rear I/O No (3) Yes (19) È conforme a PICMG 2.0 R3.0 (14) PICMG 2.30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: CPCI/ CPCI SerialView All Filters (1) SottocategorieCPCIDettagliCPCI SerialDettagliCPCI Plus I/ODettagli