Conduction Cooling Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Product Type Coding/Keying Indicator (1) Small Form Factor Case (3) Famiglia di prodotti Interscale (3) Tipo Desktop (3) Works With Conduction Cooled Enclosures (1) Altezza 43.7mm (1) 94mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 112mm (1) 184mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 106.5mm (1) 189mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Misura del filetto #2-56 (1) Grado di protezione IP20 (1) IP30 (2) Cooling Conduction Cooled (3) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Conduction CoolingView All Filters (1) SottocategorieEmbedded NUCDettagliMini-ITXDettagliConduction Cooling AccessoriesDettagli