ATCA System 450/40 FC Series, 14 Slot, DC


ATCA System 450/40 FC Series, 14 Slot, DC
The nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC Series is a family of AdvancedTCA Shelves that provide cooling and power per slot for 450 W blades. The backplane is verified in accordance to 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. Shelves with air flow from bottom to top as well as shelves with air flow from front to rear are available.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Conforms to AdvancedTCA Standard PICMG 3.0 rev.3.0
- Input voltage -48 VDC/-60 VDC, two redundant power entry modules (PEM)
- 2 redundant hot‐swap fan trays in push‐pull configuration
- 450 W cooling capacity per slot at an ambient temperature of 55 °C
- Prepared for 2 x SCHROFF shelf managers with Pigeon Point ShMM 700
- Shelf Manager slots on the right hand side in the AdvancedTCA card cage
- Shelf Manager consoles and Telco alarm interface in lower fan tray
- Air filter access from front
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.