Air Cooling Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Product Type Air Baffle (12) Fan (8) Fan Unit (10) Famiglia di prodotti CompacPRO (12) EuropacPRO (12) Inpac (12) Interscale (8) PropacPRO (12) RatiopacPRO (12) RatiopacPRO AIR (20) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo Fan Tray (10) Radial Fan (8) With Front Panel (8) Without Front Panel (4) Works With Cases (20) Subracks (12) Rack Height 3U (6) 6U (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Rack Width 4HP (12) 28HP (2) 42HP (2) 63HP (2) 84HP (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 20mm (3) 25mm (7) 160mm (10) 220mm (10) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione DC 12V (8) Materiale Aluminum (20) Steel (10) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Air CoolingView All Filters (1) SottocategorieFan TraysDettagliFansDettagliAir DeflectorsDettagli