19" Cases Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Product Type Case Famiglia di prodotti Inpac (13) RatiopacPRO (50) RatiopacPRO AIR (25) Tipo Case for Individual Electronic Components (75) Rack Height 2U (13) 3U (24) 4U (19) 5U (10) 6U (22) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Rack Width 84HP Profondità 254.5mm (3) 255.5mm (15) 314.5mm (3) 315.5mm (15) 374.5mm (4) 375.5mm (15) 434.5mm (3) 435.5mm (15) 495.5mm (15) Visualizza tutto Visualizza meno Applica EMC Shielding No (13) No (Retrofittable) (75) Static Load 25kgf (75) È conforme a IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 (75) IEEE 1101.1 (75) IEEE 1101.10 (75) IEEE 1101.11 (75) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: 19" CasesView All Filters (1) SottocategorieInpacDettagliRatiopacPRODettagliRatiopacPRO AirDettagli