Tinned Aluminum Earthing and Neutral Busbar
Barra di messa a terra e neutro in alluminio stagnato
Le barre di messa a terra e di neutro vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, come commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e nei centri dati.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Related Products
Caratteristiche
- La barra in alluminio stagnato permette di collegare i conduttori in rame o alluminio
- Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra
- I fori smussati permettono connessioni semplici
- La placcatura di stagno è resistente alla corrosione
- Barra rigida
- Può essere fissato utilizzando staffe di supporto ad angolo IRS, spaziatore metallico DMH o il distanziatore DH e distanziale
- Installazione rapida e facile
- Conforme a RoHS
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Finitura | Rivestito in stagno |
Dettagli della certificazione | UL® 467 |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.