nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Rame stagnato
Dopo approfondite ricerche, nVent ERIFLEX è orgogliosa di istituire un nuovo standard di riferimento in termini di isolamento per barre flessibili, chiamato ERIFLEX FLEXIBAR Advanced. Il nuovo prodotto è a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ritardante di fiamma e mantiene, al contempo, lo stesso livello di flessibilità e affidabilità che i nostri partner si aspettano da nVent ERIFLEX Flexibar.
Rispetto all’isolamento standard in PVC, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced non genera gas corrosivi e produce un’opacità dei fumi relativamente bassa, in conformità con la norma ISO 5659-2. La caratteristica di essere a bassa emissione di fumi migliora le condizioni di visibilità permettendo una facile individuazione delle uscite di emergenza, oltre a facilitare il compito dei soccorritori per una più chiara valutazione delle situazioni di emergenza. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced offre maggiore sicurezza per le persone, minori danni per i vostri apparecchi elettrici e un migliore impatto ambientale.
L’assenza di alogeni consente una riduzione della quantità di fumi tossici emessi. In base alla norma IEC 60754-1, nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced non contiene alogeni, minimizzando così la tossicità e guadagnandosi il titolo di prodotto ideale per l’uso in spazi chiusi, come data center, corrimano e altri spazi che ospitano le persone, come ad esempio ospedali e scuole. Ciò facilita anche l’uso di nVent ERIFLEX Flexibar Advanced in applicazioni specifiche, quali sottomarini, quadri elettrici e altri ambienti chiusi che richiedono soluzioni a basse emissioni.
Oltre a essere privo di alogeni, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è conforme agli standard di prova della normativa UL 94-V0. La parte della prova relativa al ritardante di fiamma dimostra la funzionalità autoestinguente del prodotto. Questa caratteristica superiore di nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced è dimostrata anche dall’indice di ossigeno limite (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30%. In caso di incendio, ERIFLEX Flexibar Advanced genera una quantità limitata di fumo, il che comporta un danno inferiore per i vostri apparecchi elettrici.
Caratteristiche
- Strati sottili di rame elettrolitico stagnato impilati
- Gamma completa da 19,5 mm² fino a 1200 mm² e da 125 A a 2800 A
- Isolamento con materiale ad alta resistenza, privo di alogeni, ignifugo e a bassa emissione di fumi, caratterizzato da un contatto con il conduttore inferiore al 20% per un’elevata flessibilità
- Facile da piegare e torcere, migliora la flessibilità di montaggio, riducendo le lunghezze di cavo necessarie per le connessioni e diminuendo l’impronta ecologica
- Sensibilmente più piccolo e flessibile rispetto agli altri cavi con portata equivalente
- Migliore densità di alimentazione rispetto a cavi con rapporto di effetto pelle inferiore
- Collegamenti realizzabili mediante punzonatura e bullonatura direttamente attraverso le lamine in rame o mediante bloccaggio all’estremità della barra nVent ERIFLEX Flexibar
- Non sono necessari capicorda, riducendo i tempi di installazione e migliorando la resistenza alle vibrazioni
- Risparmio di materiale e peso rispetto alle alternative di cablaggio
- Riduce il costo totale dell’installazione
- Codici di tracciabilità e di identificazione articolo stampati sull’isolamento
- Conforme alla norma NF EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per i capitoli R22 e R23
- Dielettrico di produzione 100% testato
- Conforme a RoHS
- Il rame stagnato consente collegamenti con conduttori di rame o alluminio
- Su richiesta, può essere prodotto con altri colori (di solito con il manicotto arancione per la connessione della batteria)
- Conforme a ISO 6469-1 (veicoli a propulsione - Parte 1: Sistema di accumulo di energia ricaricabile) - Sezione 6.2.2 Vibrazioni
Specifiche
Spessore di isolamento | 0,07" |
Spessore di isolamento | 1,8 mm |
Capacità dielettrica | 20 |
Allungamento dell’isolamento | 500% |
Tensione massima di lavoro, UL/CSA/IEC | 1000 V |
Tensione massima di lavoro, EN 50264-3-1 | 6000 V |
Materiale | Rame;Elastomero termoplastico |
È conforme a | IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Classe II |
Classificazione assenza di alogeni | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Fumo, Grado di tossicità e acidità | IEC® 60754-2 |
Classificazione bassa emissione di fumi | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
Finitura | Rivestito in stagno |
Classificazione di resistenza ai raggi UV | UL® 854;UL® 2556 |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |
Temperatura di funzionamento | - Da 50 a 115 °C |
Temperatura di funzionamento | - Da 58 a 239 °F |
Opuscolo
Caso di studio
Scheda tecnica
Specifiche tecniche
Volantino
Manuale tecnico
Report dei test
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.