nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Connette una barra a un commutatore fisso
- Il kit include nVent ERIFLEX Flexibar Advanced preformata con estremità e coperchio terminale punzonati
- È possibile utilizzare il kit in tre configurazioni
- Isolamento con materiale ad alta resistenza, privo di alogeni, ignifugo e a bassa emissione di fumi, caratterizzato da un contatto con il conduttore inferiore al 20% per un’elevata flessibilità
- Il rame stagnato consente collegamenti con conduttori di rame o alluminio
- Conforme a RoHS
Specifiche
Classificazione assenza di alogeni | UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-1 |
Fumo, Grado di tossicità e acidità | IEC® 60754-2 |
Classificazione bassa emissione di fumi | IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885 |
Classificazione di resistenza ai raggi UV | UL® 854; UL® 2556 |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 94V-0 |
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.