Trecce per messa a terra e collegamento MBJYG, Rame stagnato, Non contiene alogeni
Le trecce per messa a terra e collegamento MBJYG sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Progettate in modo da non contenere alogeni ed essere ritardanti di fiamma con un isolamento giallo-verde, le trecce MBJYG sono formate da trecce per la messa a terra in rame stagnato e palme solide, pronte da installare senza dover essere ulteriormente tagliate, modificate, crimpate o punzonate. Le trecce MBJYG, inoltre, non richiedono l’aggiunta di capicorda stagnati o crimpati e il processo di produzione brevettato ottimizza il contatto elettrico tra ogni cavo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle palme, evitando la corrosione e allungando la vita utile della treccia.
Caratteristiche
- Gamma completa di connessioni di messa a terra flessibili con sezione trasversale di 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) e lunghezza di 100 - 300 mm (3,937” - 11,811”)
- Estremità integrale, senza capicorda in stagno o crimpati per un contatto elettrico di qualità superiore e una resistenza al carico di rottura
- Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione
- Realizza un risparmio di peso, di materiale e una riduzione dell’impedenza in confronto a cavi simili dotati di capocorda con isolamento
- Subito pronto all’uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura
- Isolamento giallo-verde ignifugo e privo di alogeni
- Veloce e facile da installare
- Consigliato dalle direttive EMC/EMI e con impedenza minore di quella dei cavi
- Conforme a RoHS
Specifiche
Capacità dielettrica | 15 |
Tensione nominale, UL/CSA/IEC | 600 V |
Materiale | Rame;Poliolefine |
Classificazione assenza di alogeni | EN 14582 |
È conforme a | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Finitura | Rivestito in stagno |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 224 VW-1 |
Temperatura di funzionamento | da −55 a 125 °C |
Temperatura di funzionamento | da −67 a 257 °F |
Opuscolo
Caso di studio
Scheda tecnica
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.