Conduttore intrecciato isolato IBSHY per interruttori automatici compatti
IBSHY rappresenta la soluzione ideale, flessibile e facile da installare per la sostituzione dei cavi, progettata specificatamente per le connessioni da interruttori automatici scatolati compatti con corrente tipica nominale da 125 a160 A a una barra collettrice in rame. IBSHY si connette ai terminali di accesso frontale degli interruttori, senza accessori aggiuntivi, come connettori angolari, amplificatori, connettori di terminali ad anello o estensori. IBSHY è disponibile in sezione trasversale da 32 mm² (63,15 kcmil), con lunghezze da 230 a 830 mm (da 9,1" a 32,7").
Manufactured in an ISO 9001 2015 certified proprietary automated facility, IBSHY is formed by weaving high-quality electrolytic copper wire to form a durable low voltage connector with maximum flexibility that allows for more compact power connections to circuit breakers. IBSHY permette agli utenti di ridurre la dimensione e il peso totali dell’installazione, migliorando sia la flessibilità del design che l’estetica di assemblaggio.
IBSHY è caratterizzato da un’estremità intera pre-formata e un tubo crimpato pre-formato all’altra estremità, entrambi pronti per essere immediatamente collegati. Nessun capocorda da acquistare o installare, cosa che rende le connessioni più semplici e più veloci ed elimina le connessioni difettose dovute a vibrazioni o sollecitazioni.
Queste forme specifiche danno all’utente il vantaggio di avere la possibilità di collegare un interruttore automatico compatto, o altro apparato, utilizzando una connessione con bullone ingabbiato oppure tramite bullonamento a una barra in rame con un bullone di maggiori dimensioni.
È isolato tramite silicone rinforzato con fibre di vetro ad alta resistenza, autoestinguente e senza alogeni, per fornire la maggiore temperatura di esercizio possibile. IBSHY è compatibile con tutti gli interruttori automatici scatolati delle principali marche con corrente nominale da 125 a 160 A. Per determinare la dimensione corretta per la vostra applicazione, vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante nVent ERIFLEX.
Caratteristiche
- Perfetto per tutti i dispositivi elettrici da 125 a 160 A e in particolare per interruttori automatici scatolati
- Resistente alle vibrazioni, con affidabilità e prestazioni migliorate
- Migliora la flessibilità e l’estetica dell’assemblaggio
- Installazione rapida e facile
- Nessuna necessità di ulteriori tagli, spelature, crimpature e punzonature
- Il diametro di piccole dimensioni del cavo fornisce massima flessibilità
- Soluzione priva di alogeni per applicazioni che richiedono una soluzione a bassa emissione di fumo
- Conforme alla norma NF EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per i capitoli R22 e R23
- Certificazione DNV GL® per applicazioni nautiche e offshore
- Temperatura di esercizio elevata
- Conforme a RoHS
Specifiche
Diametro filo | 0,01" |
Diametro filo | 0,15 mm |
Valore di picco della corrente di corto circuito (Ipk) | 15 kA |
Corrente di applicazione tipica nominale | 160 A |
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) | 1000; 1500 |
Materiale | Rame; Silicone rinforzato con fibra di vetro |
È conforme a | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1 |
Finitura | Rivestito in stagno |
Classificazione dell’infiammabilità | UL® 1441 VW-1 |
Temperatura di funzionamento | da −60 a 250 °C |
Temperatura di funzionamento | da −76 a 482 °F |
Portate di corrente massime | |||||||||||||||
Sezione trasversale (mm²/kcmil) | ΔT 30 °C (A) | ΔT 35 °C (A) | ΔT 40 °C (A) | ΔT 45 °C (A) | ΔT 50 °C (A) | ΔT 55 °C (A) | ΔT 60 °C (A) | ΔT 65 °C (A) | ΔT 70 °C (A) | ΔT 75 °C (A) | ΔT 80 °C (A) | ΔT 100 °C (A) | ΔT 120 °C (A) | 2 Coefficiente di corrente della barra | 3 Coefficiente di corrente della barra |
32/63,15 | 142 | 153 | 164 | 174 | 184 | 193 | 201 | 209 | 217 | 225 | 235 | 263 | 290 | 1,6 | 2 |
Compatibilità dell’interruttore di circuito | |
Corrente nominale dell’interruttore di circuito | 125/160 A |
Codice articolo | IBSHY32x |
Schneider Electric® Compact® (IEC) | NSA NG 125 |
Square D® PowerPact® (UL) | Telaio a H |
ABB® Tmax® (IEC) | T1 T2 XT1 XT2 |
ABB® Tmax® (UL) | T1 T2 XT1 XT2 |
GE® Record Plus® (IEC/UL) | FD 160 |
Siemens® Sentron® (IEC/UL) | VL160X 3VL1 VL160 3VL2 |
Moeller® xEnergy® (IEC) | NZM1 |
Cutler Hammer® Series G (UL) | Telaio EG |
Legrand® (IEC) | DPX 160 DPX3 160 |
Hager® (IEC) | h3 160 |
Rockwell/Allen Bradley (UL) | Telaio a G Telaio a H |
OEZ (IEC) | BC160N |
Volantino
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.