Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH4136.jpg immagine

Guaina intrecciata in fibra di vetro FGBS

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Fibra di vetro
Classificazione dell’infiammabilità UL® 1441 VW-1
Temperatura di funzionamento - Da 70 a 300 °C
Temperatura di funzionamento - Da 94 a 572 °F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink