CPIW Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel for Large Bolts
Treccia per messa a terra e collegamento CPIW, Acciaio inossidabile per bulloni grandi
Le trecce per messa a terra e collegamenti CPIW in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L’intera gamma di trecce CPIW è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l’industria alimentare e delle bibite, l’edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico.
nVent ERIFLEX offre trecce in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelle disponibili sul mercato dell’acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, saldatura ed esecuzione delle estremità di collegamento.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per la loro resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti, le trecce CPIW sono ideali per le applicazioni all’aperto
- Idonei per punti di fissaggio a bullone da M20 (3/4”-10) fino a M42 (1 1/2”-6)
- Ottimi per giunti a espansione dove il movimento costante richiede una soluzione flessibile e duratura
- Subito pronto all’uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura
- Veloce e facile da installare
- Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione
- Non si arrugginiscono o scoloriscono, pertanto non si avrà uno sbiadimento o cambiamento dell’aspetto
- Contatto elettrico eccellente
- Non sono necessari capicorda o terminali aggiuntivi
- Materiale non magnetico
- Consigliato dalle direttive EMC/EMI
- Funziona nella categoria di classe C5 (molto alta) conformemente a ISO® 12944-2
- Conforme ad EAC
- Conforme a RoHS
Specifiche
È conforme a | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Materiale | Acciaio inox 316L (EN 1,4404) |
Dettagli della certificazione | UL® 467 |
Opuscolo
Caso di studio
Specifiche tecniche
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.