Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Accumulo di energia

Sottostazione elettrica di distribuzione con linee elettriche e trasformatori

Connessione affidabile e protezione per infrastrutture energetiche critiche

L'aumento della generazione da fonti rinnovabili può portare a un eccesso di offerta e a punti di picco durante il giorno e le linee di trasmissione non possono trasportare tutta l'elettricità generata. Si prevede che la necessità di uno stoccaggio energetico efficiente e affidabile cresca a livello globale con l'aumento della domanda di produzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione di tutto sia dal lato dell'offerta che della domanda delle infrastrutture elettriche.

Affidati a nVent per le tue esigenze di connessione e protezione per l'accumulo di energia, tra cui:

  • soluzioni di prodotto standardizzate e personalizzate
  • Conformità agli standard a livello globale
  • Supporto nella progettazione e nell’installazione di prototipi
  • Guida alla manutenzione post-installazione
Rivestimento per accumulo di energia EFS

Brochure sullo stoccaggio di energia elettrica e sulle soluzioni di fissaggio

nVent offre soluzioni per la messa a terra, il collegamento, le connessioni elettriche e altro ancora. Scoprite di più su tutti i prodotti e le offerte di assistenza.

SCARICA ADESSO

Soluzioni per una transizione affidabile e semplice

Concetto di controllo industriale intelligente. Mani che tengono un tablet sulla macchina di automazione sfocata sullo sfondo

L'elettrificazione sta trasformando i servizi di distribuzione di energia tradizionali con progressi nella produzione e distribuzione di energia, compresa la tecnologia rivoluzionaria con la mobilità elettrica per l'accumulo di energia della batteria per connettere in modo sicuro ed efficiente i prodotti elettrici. La gestione simultanea dell'eccesso di produzione di energia e delle fluttuazioni della domanda è fondamentale per fornire un servizio affidabile senza interruzioni.

L'esperienza di nVent con le specifiche e i requisiti di mobilità elettrica e accumulo di energia ci consente di risolvere le vostre sfide uniche in materia di protezione dell’accumulo energetico. nVent ERIFLEX dispone di un'ampia gamma di prodotti di distribuzione dell’energia elettrica in bassa tensione per garantire una trasmissione e un accumulo di energia sicuri ed efficienti. In combinazione con l’assortimento di prodotti e l'esperienza di nVent ERICO nella messa a terra, nel collegamento, nella protezione da sovratensione, potete essere certi che la vostra infrastruttura di installazione, fornitura e distribuzione di accumulo di energia è pronta a soddisfare qualsiasi sfida di fornitura di energia e protezione.


Le nostre offerte

ERIFLEX_EVProductsOverview.png immagine


I team di ingegneri esperti nVent ERICO ed ERIFLEX possono aiutarvi ad abbinare i prodotti alle vostre esigenze di operazioni essenziali.

  • Capacità di trasmissione da 63 a 6.000 A
  • Tensione nominale UL/IEC 1.000 V CA/1.500 V CC
  • Conformità con gli standard principali internazionali UL, IEC, CSA, EAC
  • Materiale isolante di ultima generazione (non contiene alogeni, a bassa emissione di fumi, ignifugo) denominato nVent ERIFLEX Advanced Technology 
  • Resistenza ad alte temperature fino a 115 °C
  • Conformità e certificazioni internazionali: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installazione con sicurezza
Il nostro supporto non finisce dopo la scelta dei prodotti. Un’adeguata installazione vi garantisce risparmio di spazio, tempo e denaro.

Istruzione continua
Rimaniamo al passo con le tendenze, i requisiti di installazione, i codici e gli standard. Trovate il supporto di cui avete bisogno per mantenere le vostre installazioni di accumulo energetico e la sicurezza di adattarle velocemente.

PH41791.eps

Storia di successo sullo stoccaggio di energia

Affidatevi agli esperti di nVent che vi aiuteranno a risolvere le sfide più importanti o complesse sullo stoccaggio di energia. Leggi di più sulla nostra esperienza e su come possiamo aiutarti.

SCOPRA DI PIÙ

Prodotti in primo piano


Brochure e download


Scoprite di più su come nVent ERICO può aiutarvi nel prossimo progetto contattando il nostro team.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink