Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

sottostazione elettrica di distribuzione con linee elettriche e trasformatori.

Connessione affidabile e protezione per infrastrutture energetiche critiche

L'aumento della generazione da fonti rinnovabili può portare a un eccesso di offerta e a punti di picco durante il giorno e le linee di trasmissione non possono trasportare tutta l'elettricità generata. Si prevede che la necessità di uno stoccaggio energetico efficiente e affidabile cresca a livello globale con l'aumento della domanda di produzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione di tutto sia dal lato dell'offerta che della domanda delle infrastrutture elettriche.

Affidati a nVent per le tue esigenze di connessione e protezione per l'accumulo di energia, tra cui:

  • soluzioni di prodotto standardizzate e personalizzate
  • Conformità agli standard a livello globale
  • Supporto nella progettazione e nell’installazione di prototipi
  • Guida alla manutenzione post-installazione

Pronti per iniziare?

Il team di nVent è pronto a lavorare con te, dalla scelta dei prodotti giusti per qualsiasi esigenza di installazione al supporto della tua installazione.

CONTATTACI

Soluzioni per una transizione affidabile e semplice


Concetto di controllo industriale intelligente. Mani che tengono un tablet sulla macchina di automazione sfocata sullo sfondo

La World Nuclear Association prevede che la domanda di energia aumenterà a una velocità doppia rispetto alla capacità energetica.

L'elettrificazione sta trasformando i servizi di distribuzione di energia tradizionali con progressi nella produzione e distribuzione di energia, compresa la tecnologia rivoluzionaria con la mobilità elettrica per l'accumulo di energia della batteria per connettere in modo sicuro ed efficiente i prodotti elettrici. La gestione simultanea dell'eccesso di produzione di energia e delle fluttuazioni della domanda è fondamentale per fornire un servizio affidabile senza interruzioni.

L'esperienza di nVent con le specifiche e i requisiti per l'accumulo di energia e la mobilità elettrica ci consente di risolvere le vostre sfide di protezione uniche riducendo al contempo il costo totale di installazione. nVent ERIFLEX dispone di un'ampia gamma di soluzioni di distribuzione dell’energia elettrica a basso voltaggio per garantire una trasmissione dell'energia, un accumulo e una flessibilità di design sicuri ed efficienti. In combinazione con il mix di prodotti e l'esperienza di nVent ERICO nella messa a terra, collegamento, protezione da sovratensioni e illuminazione, puoi essere certo che la tua infrastruttura di installazione, fornitura e distribuzione di accumulo di energia è pronta a soddisfare qualsiasi sfida di fornitura di energia e protezione.

I nostri servizi


Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, tra cui ricerca, collaudi e fabbricazione di prodotti, nVent adotta un approccio ingegneristico quando lavora con i clienti su applicazioni di messa a terra e collegamento, che spaziano dalle piccole installazioni a progetti pronti all’uso multimiliardari in qualsiasi parte del mondo.

Il nostro team di specialisti di design e ingegneria è qui per aiutarti a costruire un impianto elettrico affidabile e completo.

Le nostre offerte


Individuazione dei prodotti giusti

I team di ingegneri esperti di nVent ERICO ed ERIFLEX possono aiutarti ad abbinare i prodotti alle tue esigenze operative critiche.

  • Capacità di trasmissione da 63 a 6.000 A
  • Tensione nominale UL/IEC 1.000 V CA/1.500 V CC
  • Conformità con gli standard principali internazionali UL, IEC, CSA, EAC
  • Materiale isolante di ultima generazione (non contiene alogeni, a bassa emissione di fumi, ignifugo) denominato nVent ERIFLEX Advanced Technology 
  • Resistenza ad alte temperature fino a 115 °C
  • Conformità e certificazioni internazionali: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installazione con sicurezza
Il nostro supporto non finisce dopo la scelta dei prodotti. Un’adeguata installazione vi garantisce risparmio di spazio, tempo e denaro.

Istruzione continua
Rimaniamo al passo con le tendenze, i requisiti di installazione, i codici e gli standard. Trovate il supporto di cui avete bisogno per mantenere le vostre installazioni EV e la sicurezza di adattarle velocemente.

Prodotti in primo piano


Brochure e download


Risorse aggiuntive


nVent soluzioni per mobilità elettrica

nVent soluzioni per mobilità elettrica

Ottimizzate connessioni elettriche con le nostre soluzioni di distribuzione dell’energia elettrica a basso voltaggio in grado di ridurre i costi totali di installazione e aumentare la flessibilità del design.

 

nVent ERIFLEX Advanced Technology

nVent ERIFLEX Advanced Technology

L'isolamento nVent ERIFLEX Advanced Technology fornisce la soluzione più unica, sicura e flessibile per i conduttori elettrici.

nVent ERICO soluzioni per messa a terra e collegamento

Scoprite tutto sulla competenza di nVent ERICO, sulle soluzioni ingegneristiche, sugli ultimi prodotti innovativi e sulle risorse per messa a terra e collegamento, tutto in un unico posto.

nVent ERICO soluzioni di protezione da fulmini

nVent ERICO soluzioni di protezione da fulmini

Scoprite tutto sulla competenza di nVent ERICO, sulle soluzioni ingegneristiche, sugli ultimi prodotti innovativi e sulle risorse per la protezione da fulmini, tutto in un unico posto.

Un tipico spazio industriale. Concetto di attività di produzione e industriale, Esperienza settoriale. Attenzione selettiva.

Storia del marchio nVent ERIFLEX

Dal 1972, nVent ERIFLEX è leader nelle soluzioni di distribuzione dell'energia elettrica a basso voltaggio.

Contattaci

Pronti per ulteriori informazioni? Clicca qui per scoprire di più sui nostri prodotti,
contatta un rappresentate delle vendite oppure individua e risolvi i problemi del tuo lavoro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink