Sistemi di protezione da fulmini convenzionali
Il sistema 2000 nVent ERICO è una serie ingegnerizzata di terminali aerei, conduttori di discesa, raccordi e sistemi di messa a terra in conformità con gli standard europei IEC 62305 e USA UL 96, NFPA 780 e molti altri standard a livello globale. Sono disponibili ispezioni e certificazioni di terze parti per queste tipologie di sistemi di protezione da fulmini.
In nVent, offriamo prodotti innovativi ed efficienti insieme a competenze ingegneristiche e assistenza tecnica di alta qualità. Il programma di garanzia della qualità di nVent contribuisce ad assicurare che le procedure richieste per ogni fase dell'operazione producano il miglior sistema possibile per i clienti. nVent mantiene anche un pool di conoscenze globale completo per soddisfare i requisiti impegnativi delle applicazioni regionali e industriali in continua evoluzione.
Avete bisogno di aiuto con il design?
Parlateci del vostro progetto o design! Lasciate che i nostri team dedicati di ingegneri e designer in tutto il mondo forniscano supporto per il vostro progetto di protezione da fulmini.
nVent ERICO componenti System 2000
1) Terminali aerei, basi e adattatori
I terminali aerei, noti anche come dispositivi di terminazione della caduta, sono offerti in una gamma di materiali di base e placcatura superficiale. Viene offerta una gamma completa di terminali, basi e adattatori conformi al codice, nonché componenti in acciaio legato a rame per applicazioni speciali. Sono disponibili componenti speciali per applicazioni di contatto pesanti.
2) Conduttori
I conduttori di protezione da fulmini sono progettati per gestire l’alta corrente e i flussi di corrente elettrica di breve durata di un fulmine. I conduttori nVent ERICO sono offerti con trefoli in alluminio, rame e rame stagnato a treccia concentrica, con cordatura e liscia. Sono progettati in base alla composizione del materiale e ai requisiti dimensionali definiti negli standard a livello globale. Sono disponibili anche conduttori isolati per sistemi di protezione da fulmini isolati.
3) Connettori e accessori
Gli accessori per connettori stampati, fusi e lavorati sono disponibili in una varietà di materiali, opzioni bimetalliche e di finitura superficiale. Montaggio, percorso, connessione, rinforzo e collegamento di qualsiasi sistema di protezione da fulmini come richiesto dagli standard a livello globale.
4) Sistema di messa a terra
nVent è un leader mondiale nella fornitura di accessori di messa a terra che aiutano a garantire la dissipazione dell'energia. Gli accessori di messa a terra del marchio nVent ERICO sono realizzati con materiali di alta qualità che offrono una resistenza alla corrosione superiore e prestazioni di lunga durata. Sono facili da installare con caratteristiche innovative e che fanno risparmiare tempo per soddisfare una varietà di esigenze dei clienti
Il metodo della sfera rotolante per il posizionamento del terminale aereo
Il posizionamento dei terminali aerei è una parte essenziale del processo di design della protezione da fulmini. Dal 1750 i metodi più diffusi di protezione da fulmini hanno coinvolto barre filettate verticali appuntite (Franklin), conduttori orizzontali e verticali (gabbia di Faraday o rete) o una combinazione di entrambi. Solo se i terminali aerei sono posizionati nel punto ottimale sulla struttura è possibile ottenere un sistema di protezione da fulmini efficiente e affidabile. Storicamente, sono stati impiegati numerosi metodi, alcuni dei quali sono ancora di uso comune, come il cono di protezione (angolo di protezione), rete e l’RSM.
Ideale per:
- Progettare un’architettura semplice
- Conformità agli standard a livello globale utilizzando l'RSM
- Ispezione di terze parti
Per saperne di più

Scoprite di più sulla serie nVent ERICO System 2000 di terminali aerei, conduttori di discesa e raccordi.
Parlateci del vostro progetto!
Parlateci del vostro progetto o design! Lasciate che i nostri team dedicati di ingegneri e designer in tutto il mondo forniscano supporto per il vostro progetto di protezione da fulmini.