Sistemi di protezione da fulmini Early Streamer Emission (ESE)
Durante i temporali, quando il canale discendente del fulmine si avvicina al livello del suolo, qualsiasi superficie può creare un canale ascendente. nVent ERICO Interceptor ESE della Serie-i genera impulsi di frequenza e ampiezza controllati sulla punta del terminale durante i campi statici elevati prima di una scarica del fulmine. Ciò consente la creazione di un canale ascendente dal terminale, il quale si propaga verso il canale discendente proveniente dalla nube temporalesca. Questi terminali aerei Early Streamer Emission (ESEAT) sono conformi alla versione 2011 di NFC 17-102. I requisiti del design, i calcoli del livello di protezione e il raggio di protezione si ottengono da questo standard e standard simili ESE. Grazie al circuito di controllo interno, l'Interceptor Serie-i ESE della consente il lancio anticipato di un canale ascendente rispetto ad altri componenti passivi.
L’Interceptor ESE Serie-i è stato ampiamente testato presso un laboratorio indipendente di studio delle alte tensioni in conformità con i requisiti rivisti del 2011 della NFC 17-102 francese. Il test, secondo quanto definito nello standard, è stato progettato al fine di simulare condizioni che si verificano naturalmente e permettere il paragone delle prestazioni tra diversi tipi di sistemi di protezione contro i fulmini.
Avete bisogno di aiuto con il design?
Parlateci del vostro progetto o design! Lasciate che i nostri team dedicati di ingegneri e designer in tutto il mondo forniscano supporto per il vostro progetto di protezione da fulmini.
nVent ERICO componenti System 1000
1) nVent ERICO terminali Interceptor ESE Serie-i
Progettati e testati in conformità a NFC 17-102 e standard simili. Questi terminali ESE sono disponibili in tre modelli per adattarsi ai requisiti specifici del sito. Adatti all'uso con una vasta gamma di sistemi di conduttore di discesa, tra cui la bandella, il conduttore a trefoli e il conduttore nVent ERICO Ericore.
2) Pali di montaggio a sbalzo e strallato
Pali di montaggio disponibili per installazioni a sbalzo o strallate su strutture.
3) Conduttori convenzionali e isolati
I conduttori di protezione da fulmini sono progettati per gestire l’alta corrente e i flussi di corrente di breve durata di un fulmine. I conduttori convenzionali nVent ERICO sono offerti in una varietà di materiali e avvolgimenti. Il sistema del conduttore di discesa isolato nVent ERICO (ISOnV) è disponibile anche per l'uso con le installazioni System 1000.
4) nVent ERICO contascariche da fulmine
Monitoraggio dell’installazione di System 3000 con un contascariche delle attività dei fulmini. Registra quantità, ora e data delle scariche da fulmini da recuperare durante le ispezioni.
5) Sistema di messa a terra
Il sistema di messa a terra deve avere una bassa impedenza per disperdere l’energia del fulmine. Poiché la scarica del fulmine è costituita da componenti ad alta frequenza, siamo particolarmente interessati al parametro elettrico dipendente dalla frequenza di un sistema di messa a terra (impedenza) e alla messa a terra a bassa resistenza.
Principi di design NFC 17-102
Il design e l’installazione dei terminali devono essere completati in conformità con i requisiti dello standard NFC 17-102 francese. Oltre ai requisiti di posizionamento dei terminali, lo standard richiede un minimo di due percorsi a terra per terminale per i sistemi di conduttori non isolati. È specificata un’area con sezione trasversale del conduttore di discesa ≥50 mm2.
Secondo NFC 17-102:2011, il raggio di protezione standard (Rp) della ESE Serie-i è legato a ΔT, i livelli di protezione I, II, III o IV (come calcolato in EN 62305-2) e l'altezza (h) della ESE Serie-i al di sopra della struttura o dell'elemento da proteggere (definita da NFC 17-102 di almeno 2 m).
Ideale per:
- Conformità con NFC 17-102
- Strutture basse e con diramazioni dove i metodi convenzionali avrebbero costi proibitivi
- Applicazioni senza un metodo di installazione convenzionale specificato e in cui una soluzione avanzata è vantaggiosa
Per saperne di più

Scoprite di più su nVent ERICO System 1000 e sui nostri prodotti di protezione da fulmini Early Streamer Emission (ESE).
Parlateci del vostro progetto!
Parlateci del vostro progetto o design! Lasciate che i nostri team dedicati di ingegneri e designer in tutto il mondo forniscano supporto per il vostro progetto di protezione da fulmini.