Dal 1938, il materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld soddisfa e supera gli alti standard qualitativi che ci si aspetta da nVent ERICO. Quando usato in combinazione con i nostri affidabili stampi e con il corretto sistema di innesco, il nostro materiale per saldatura offre connessioni perfette nelle applicazioni più impegnative di messa a terra, collegamento e alimentazione.
Selezionare il materiale per saldatura più adeguato e assicurarsi di averne a sufficienza è essenziale per una corretta installazione. Consultate le varie opzioni del nostro materiale per saldatura e trovate il sistema di innesco compatibile per iniziare oggi stesso. Domande? Volete assicurarvi di eseguire il lavoro correttamente la prima volta? Il nostro team è sempre a vostra disposizione, contattateci oggi stesso.
Materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus, F80
Le tazze nVent ERICO Cadweld Plus sono premisurate e con capacità autonoma di materiale per saldatura; le tazze vengono posizionate nello stampo e accese mediante l'uso dell'unità di controllo per saldatura esotermica nvent ERICO Cadweld Plus Impulse.
Materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus, XF19
Il materiale per saldatura XF19 nVent ERICO Cadweld Plus è utilizzato per saldare ghisa o ferro duttile. Le tazze Cadweld Plus sono premisurate e con capacità autonoma di materiale per saldatura; vengono accese con un'unità di controllo.
Materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus, F33
Il metallo per saldatura nVent ERICO Cadweld viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di protezione catodiche sul cavo per acciaio o acciaio inox.
Materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus, F20
Le tazze nVent ERICO Cadweld Plus sono premisurate e con capacità autonoma di materiale per saldatura; le tazze vengono posizionate nello stampo e accese mediante l'uso dell'unità di controllo per saldatura esotermica ERICO Cadweld Plus Impulse.
Il materiale per saldatura F20 nVent ERICO Cadweld è utilizzato principalmente per applicazioni di messa a terra e collegamento. Confezionato in un tubo blu, versato nello stampo e acceso con un accenditore a pietrina.
Materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld, Catodico F33
Il materiale per saldatura F33 nVent ERICO Cadweld è utilizzato per applicazioni di protezione catodica. Confezionato in un tubo blu, versato nello stampo e acceso con un accenditore a pietrina.
Materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld, Ghisa/ghisa duttile XF19
Il materiale per saldatura XF19 nVent ERICO Cadweld è utilizzato per ghisa o ferro duttile. Il tradizionale materiale per saldatura viene confezionato in un tubo blu, versato nello stampo e acceso con un accenditore a pietrina.