Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Protezione contro le sovratensioni

Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
Comprimi tuttoEspandi tutto
  • Applicazioni
Filtro0

Sottocategorie

Protezione contro le sovratensioni di alimentazione

Protezione contro le sovratensioni di alimentazione

Protezione contro le sovratensioni di dati e segnali

Protezione contro le sovratensioni di dati e segnali

Protettore contro le sovratensioni rotaia

Protettore contro le sovratensioni rotaia

Accessori di protezione contro le sovratensioni

Accessori di protezione contro le sovratensioni

Prodotti | 72 risultati (169 articoli)

PH39805.jpg immagine

PVT1 Protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche Classe I+II

Esclusivamente progettato per la protezione di inverter solari centralizzati sul lato ingresso CC e quadri stringa.
PH38366.jpg immagine

Filtro di riduzione sovratensioni serie N, Fase singola

Protezione ad alte prestazioni con tecnologie dello spinterometro con estinzione di corrente (TD).
TSF

Filtro di sovratensione delle correnti transitorie

La famiglia di prodotti di filtro delle sovracorrenti transienti (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec offre soluzioni compatte e funzionali certificate UL e conformi ai requisiti IEC per la protezione di controller PLC, sistemi SCADA, centri di controllo dei motori e altri sistemi di controllo dei processi.
PH5707.jpg immagine

barriera correnti transitorie universale, Singola coppia

Barriera contro le correnti transitorie universale di protezione contro le sovratensioni, singola coppia.
PH35415.jpg immagine

Modulo di ricambio per UTB, Singola coppia

La protezione multifase ed efficace da sovratensione assicura che alle apparecchiature sensibili giungano le sovratensioni residue più basse.
PH3449.jpg immagine

Protettore pannello TDX compatto, 50 kA

Protettore da sovratensione con pannello compatto, 50 kA.
PH35862.jpg immagine

Protettore televisore a circuito chiuso

Protezione da sovratensione della televisione a circuito chiuso (CCTV).
PH38139.jpg immagine

Protettore del segnale di monitoraggio elettronico

PH39801.jpg immagine

EDT2 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0

I dispositivi migliorati di protezione contro la sovratensione selettivi delle correnti transitorie in modalità 1+0 EDT2 forniscono una protezione affidabile dai transitori di tensione negli ambienti IEC Classe II e UL di Tipo 1CA.
PH39809.jpg immagine

DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, Modalità 1+0

La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
PH38671.jpg immagine

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0

DT2 Protezione da sovratensione di profilato DIN Classe II, modalità 1+0.
PH38669.jpg immagine

Scaricatore Spark Gap, Tipo 1

Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web