Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH38773.jpg immagine Passare il puntatore del mouse per ingrandire l’immagine o fare clic per ingrandirla

Assemblaggio cavi precostituito

L'assemblaggio sicuro di cavi a bassa tensione di esercizio di 24 V presenta un design semplice e una struttura robusta, per assicurare lunga vita e manutenzione minima. La caratteristica dell'autoregolazione consente al sistema di riscaldamento di variare la potenza di uscita in risposta alle variazioni della temperatura circostante e alle condizioni meteorologiche. Quando la temperatura aumenta il cavo autoregolante diminuisce automaticamente la propria potenza di uscita, offrendo una protezione dipendente dalla temperatura. I cavi autoregolanti conservano energia per fornire calore quando e dove è necessario, su tutta la lunghezza del circuito. Gli assemblaggi di cavi disponibili comprendono 12 m (39,4") di normale cavo elettrico collegato con cavo autoregolante nei nostri stabilimenti di produzione.

Ulteriori informazioni Leggi meno Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Rame;Fluoropolimero
Finitura Nichelato
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web