Assemblaggio cavi precostituito
L'assemblaggio sicuro di cavi a bassa tensione di esercizio di 24 V presenta un design semplice e una struttura robusta, per assicurare lunga vita e manutenzione minima. La caratteristica dell'autoregolazione consente al sistema di riscaldamento di variare la potenza di uscita in risposta alle variazioni della temperatura circostante e alle condizioni meteorologiche. Quando la temperatura aumenta il cavo autoregolante diminuisce automaticamente la propria potenza di uscita, offrendo una protezione dipendente dalla temperatura. I cavi autoregolanti conservano energia per fornire calore quando e dove è necessario, su tutta la lunghezza del circuito. Gli assemblaggi di cavi disponibili comprendono 12 m (39,4") di normale cavo elettrico collegato con cavo autoregolante nei nostri stabilimenti di produzione.
Caratteristiche
- Tecnologia di riscaldamento autoregolante di nVent RAYCHEM
- Temperatura di esercizio con sicurezza di contatto
- Prefabbricato e testato in fabbrica
- Progettato per installazione nel canale di montaggio
- Struttura robusta per resistere a condizioni ambientali
Specifiche
Materiale | Rame;Fluoropolimero |
Finitura | Nichelato |
Opuscolo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.