Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Protezione contro le sovratensioni di alimentazione

Seleziona filtri Chiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
Riduci tuttoEspandi tutto
  • Applicazioni
Filtro1

Filtro applicato: 1

Sottocategorie

Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

Protezioni contro le sovratensioni rotaia non DIN

Protezioni contro le sovratensioni rotaia non DIN

Prodotti | 45 risultati (106 articoli)

PH38366.jpg immagine

Filtro di riduzione sovratensioni serie N, Fase singola

Protezione ad alte prestazioni con tecnologie dello spinterometro con estinzione di corrente (TD).
PH39805.jpg immagine

PVT1 Protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche Classe I+II

Esclusivamente progettato per la protezione di inverter solari centralizzati sul lato ingresso CC e quadri stringa.
TSF

Filtro di sovratensione delle correnti transitorie

La famiglia di prodotti di filtro delle sovracorrenti transienti (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec offre soluzioni compatte e funzionali certificate UL e conformi ai requisiti IEC per la protezione di controller PLC, sistemi SCADA, centri di controllo dei motori e altri sistemi di controllo dei processi.
PH3449.jpg immagine

Protettore pannello TDX compatto, 50 kA

Protettore da sovratensione con pannello compatto, 50 kA.
PH39801.jpg immagine

EDT2 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0

I dispositivi migliorati di protezione contro la sovratensione selettivi delle correnti transitorie in modalità 1+0 EDT2 forniscono una protezione affidabile dai transitori di tensione negli ambienti IEC Classe II e UL di Tipo 1CA.
PH39809.jpg immagine

DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, Modalità 1+0

La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
PH38671.jpg immagine

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0

DT2 Protezione da sovratensione di profilato DIN Classe II, modalità 1+0.
PH39041.jpg immagine

Protezione contro le sovratensioni fotovoltaica Classe II PVT2

Ideale per l’utilizzo all’ingresso CC di inverter di stringa distribuiti negli impianti fotovoltaici.
PH41279.jpg immagine

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0, 100 kA

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN della serie DT2 offrono una protezione affidabile ed efficiente da transitori di voltaggio nell’ambiente IEC Classe I e UL tipo 1CA.
PH41279.jpg immagine

EDT2 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0, 100 kA

I dispositivi avanzati di protezione contro la sovratensione selettivi dei transitori, modalità EDT2 1+0, 100 kA, offrono una protezione affidabile dai transitori di tensione in ambienti di Classe II secondo IEC e di tipo 1CA secondo UL.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink