Assicurarsi che l’impianto di messa a terra di un’infrastruttura o di una struttura sia installato correttamente può richiedere l’integrazione nell’ambiente esistente o pianificato attorno all’infrastruttura. nVent ERICO offre una vasta gamma di morsetti e connettori che permettono di fissare e collegare agevolmente i conduttori del sistema di messa a terra a tubazioni, montanti delle recinzioni e cancelli.
Avete dei dubbi su quale connettore utilizzare? Scoprite i prodotti qui sotto e assicuratevi di contattare il nostro team di assistenza clienti per trovare le soluzioni più adatte alla vostra area e al vostro lavoro.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 12 risultati (27 articoli)

Morsetto di terra per tubo dell’acqua
Utilizzato per la connessione di conduttori in rame ai tubi dell’acqua in metallo o ai picchetti di terra.

Morsetto per recinzioni, Un conduttore
Può fornire punti di montaggio ideali per i conduttori utilizzati in tutto il sistema di messa a terra e collegamento.

Morsetto di terra per tubo dell’acqua/gas
Utilizzato per il collegamento di conduttori in rame ai tubi dell’acqua in metallo, ai picchetti di terra o ai tubi flessibili del gas (CSST) con raccordi esagonali in ottone.

Morsetto per tubo pressofuso
Morsetto per il collegamento di tubi in ghisa orizzontali o verticali all’impianto di protezione da fulmini.

Morsetto per tubo con bullone a U pressofuso
Morsetto per tubo in ghisa con bullone a U della protezione da fulmini.

Supporto terminale aereo corrimano
Fornisce un supporto per il montaggio dei terminali aerei sui tubi o corrimani orizzontali o verticali.

Morsetto per tubo con bullone a U pressofuso dentellato
Morsetto per tubo per il collegamento di corrimani e tubi all’impianto di protezione da fulmini.

Morsetto per tubo
Morsetto per tubo per il collegamento del conduttore a corrimani, tubi e tondino spiralato all’impianto di protezione da fulmini.

Collare tubo
Morsetto per il collegamento di tubi e tubi di scarico all’impianto di protezione da fulmini.

Morsetto per tubo bullone a U punzonato
Morsetto per il collegamento di tubi e tubi di scarico con bullone a U stampato all’impianto di protezione da fulmini.

Morsetto per tubo bullone a U punzonato, 90°
Morsetto per tubo con bullone a U stampato per la protezione da fulmini, 90 gradi, per il collegamento di tubi, corrimani e tubi di scarico.

Stainless Steel Pipe Bonding Clamp
Used for connecting both solid/stranded conductor to metallic pipe or ground rod with dual wire feature.