Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERICO Connettore a crimpare a compressione, morsetti a crimpare a C Passare il puntatore del mouse per ingrandire l’immagine o fare clic per ingrandirla

nVent ERICO Permaground Compression Connector, Morsetti a crimpare a C

The nVent ERICO Permaground Compression Connector, C-Crimps are part of the nVent ERICO Permaground Compression Grounding Connectors line. These C-Crimps are designed to join two grounding conductors together in a grounding system using a compression tool. Made from high-strength conductive copper, they ensure a low resistance connection that eliminates corrosion, resulting in a long-lasting connection. With range-taking abilities, the C-Crimps are compatible with various conductors. To prevent oxidation, the inner surface of the C-Crimps is prefilled with an oxide inhibitor that forms an airtight seal around the conductors once the connection is completed. This makes the C-Crimp connector suitable for a wide range of applications. Additionally, the C-Crimp is marked with both metric and imperial conductor sizes and can be installed in all weather conditions.

Ulteriori informazioni Leggi meno Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse Prodotti correlati
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web