Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH20275.jpg immagine Passare il puntatore del mouse per ingrandire l’immagine o fare clic per ingrandirla

Conduttore tondo nVent ERICO Cu-Bond

Da decenni, nVent ERICO presenta sul mercato picchetti di terra legati a rame di alta qualità. nVent ERICO ha adottato lo stesso concetto di picchetto di terra e lo ha trasformato in un nuovo conduttore di messa a terra. Nella parte centrale del conduttore tondo ERICO CU-BOND vi è acciaio a basso contenuto di acciaio al carbonio, per una migliore flessibilità sul campo. La parte centrale in acciaio è placcata in nickel, quindi elettroplaccata con un rivestimento di rame. Questo processo di elettroplaccatura consente di garantire una connessione molecolare di lunga durata tra lo strato di rame e l'acciaio.

La parte centrale in acciaio del conduttore offre vantaggi antifurto, rendendo il conduttore difficile da tagliare con strumenti manuali. Grazie a questa parte centrale in acciaio, il conduttore tondo nVent ERICO Cu-Bond rappresenta un’alternativa conveniente ai conduttori realizzati completamente in rame. La superficie in rame del conduttore garantisce elevata conduttività e proprietà anticorrosive.

Sopra la superficie del terreno, le esclusive proprietà del conduttore tondo nVent ERICO Cu-Bond lo rendono ideale per il posizionamento orizzontale e verticale. Il conduttore è adatto come protezione contro i fulmini se applicato in conformità con lo standard IEC 62305-3 Edizione 2.0.

Nel settore dei servizi di pubblica utilità, il prodotto può essere utilizzato come conduttore di canale discendente o come parte di un kit di collegamento in relazione a recinzioni per sottostazioni o colonne di messa a terra per strumentazioni collegate alla griglia. Nelle applicazioni del settore telecomunicazioni, il prodotto può essere utilizzato per connettere strumentazioni a terra, una colonna (canale discendente) per torri di trasmissione o come conduttore di messa a terra per la griglia di collegamento di un data center. È inoltre adatto ad applicazioni per rotaie, quali conduttori di collegamento lungo i binari e conduttori di correnti vaganti, kit di messa a terra per unità posizionate lungo i binari, alimentazione per trazione elettrica, nonché in relazione a unità di sottostazioni, pensiline lungo la strada e per unità relative ad antenne di comunicazione.

Sotto la superficie del terreno, i conduttori tondi nVent ERICO Cu-Bond sono ideali come conduttori di messa a terra e di collegamento in ambiti in cui possono verificarsi furti di rame. Possono essere utilizzati come conduttori di griglia di messa a terra o elettrodi per torri di telecomunicazioni wireless, per la distribuzione dell'alimentazione e per la messa a terra di linee di trasmissione in sottostazioni di servizi di pubblica utilità, in parchi solari montati a terra su larga scala, in infrastrutture petrolchimiche e di estrazione mineraria nell'ambito di strutture industriali e applicazioni ferroviarie. I conduttori possono essere utilizzati come conduttori di messa a terra di interconnessione tra torri eoliche o come griglie di messa a terra alla base di una torre eolica.

Ulteriori informazioni Leggi meno
  • UL (IEC)
  • cUL
  • UL
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore della piastra 10mil
Spessore della piastra 254µm
Materiale Acciaio legato a rame
È conforme a EN IEC® 62305-3 Edition 2;EN IEC® 62561-2;EN IEC 62561-2
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Confronto dimensioni fisiche dei conduttori
Dimensioni conduttore Diametro approssimativo Sezione trasversale
25 mm² 6,76 mm -
35 mm² 7,65 mm -
CBSC8 8,00 mm 50,27 mm²
50 mm² 8,89 mm -
CBSC10 10,00 mm 78,52 mm²
70 mm² 10,69 mm -
95 mm² 12,47 mm -
CBSC13 13,20 mm 138,07 mm²
CBSC14 14,20 mm 158,90 mm²
120 mm² 14,22 mm -
CBSC16 15,70 mm 199,84 mm²
150 mm² 15,75 mm -
185 mm² 17,65 mm -
CBSC18 17,70 mm 243,27 mm²
Confronto della conduttività
Codice articolo AWG (Ω/km)  Resistenza CBSC per  Confronto della lunghezza mm² (Ω/km) Resistenza CBSC per  Confronto della lunghezza
CBSC18 1/0 AWG 118,52% 50 mm² 110,82%
2 AWG 74,54% 35 mm² 77,57%
CBSC16 2 AWG 102,20% 35 mm² 106,36%
4 AWG 64,27% 25 mm² 75,97%
CBSC14 2 AWG 137,78% 25 mm² 102,42%
4 AWG 86,65% 16 mm² 65,55%
CBSC13 2 AWG 134,46% 25 mm² 99,95%
4 AWG 84,56% 16 mm² 63,97%
CBSC10 4 AWG 132,25% 16 mm² 100,05%
6 AWG 83,17% 10 mm² 62,53%
CBSC8 6 AWG 107,85% 16 mm² 129,73%
8 AWG 67,83% 10 mm² 81,08%
Corrente di fusione Irms (kA) - IEEE® 837 Allegato C
Tipo di conduttore Legato a rame, nucleo in acciaio, barra filettataa CBSC8 CBSC10 CBSC13 CBSC14 CBSC16 CBSC18
Sezione trasversale del conduttore in mm2 A 50,265 78,52 138,07 158,903 199,84 243,27
Temperatura iniziale del conduttore in °C Ta 40 40 40 40 40 40
Durata del flusso di corrente in secondi tc 2 2 2 2 2 2
Temperatura massima consentita °C Tm 1084 1084 1084 1084 1084 1084
Coefficiente termico di resistività alla temperatura di riferimento Tr ar 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378
Resistività del conduttore di terra alla temperatura di riferimento Tr in m&-cm rr 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621
1/a0 oppure (1/ar) – Tr in °C K0 245 245 245 245 245 245
Fattore di capacità termica in Joules/cm3/°C TCAP 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846
Conduttività del materiale % 24,5 20,4 18,8 15,9 16,3 17,7
Calcolo della corrente di fusione ß 84,73 84,73 84,73 84,73 84,73 84,73
I 4,79 7,48 13,16 15,15 19,05 23,19
I90% 4,31 6,74 11,84 13,63 17,14 20,87
I80% 3,83 5,99 10,53 12,12 15,24 18,55

Schemi

Immagini applicazione Risorse Prodotti correlati
Avvertenza
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Ci contatti Dove acquistare
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web