Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Capicorda

Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
Comprimi tuttoEspandi tutto
  • Applicazioni
Filtro1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Sottocategorie

Capocorda a compressione

Capocorda a compressione

Capicorda meccanici

Capicorda meccanici

Capicorda nVent ERICO Cadweld

Capicorda nVent ERICO Cadweld

Prodotti | 14 risultati (120 articoli)

PH31932.jpg immagine

Capocorda a compressione dritto

Capocorda per connessione a compressione diritto.
PH2071.jpg immagine

Capocorda di collegamento pressofuso

Capocorda di collegamento pressofuso con protezione da fulmini.
PH35800.jpg immagine

Capocorda a 1 foro

Il capocorda nVent ERICO Cadweld fornisce una superficie di bullonatura efficiente per le applicazioni di messa a terra e di alimentazione elettrica.
PH35421.jpg immagine

Capocorda a compressione dritto, Bimetallico

Capocorda bimetallico per connessione a compressione diritto.
PH33130.jpg immagine

Connettore a compressione dritto

Capocorda per connessione a compressione della giunzione del cavo.
PH1858.jpg immagine

Capocorda di collegamento secondario pressofuso

Capocorda di collegamento secondario pressofuso con protezione da fulmini.
PH33126.jpg immagine

Capocorda a compressione con angolo di 45°

Placcatura in stagno anticorrosione. Il rame temprato facilita l’operazione di crimpatura.
PH4260.jpg immagine

Capocorda a 1 foro, Stile GL

Fornisce una superficie di bullonatura efficiente per le applicazioni di messa a terra e di alimentazione elettrica.
PH4896.jpg immagine

Connettore meccanico capocorda in rame

Connettore meccanico per capocorda in rame.
PH33125.jpg immagine

Capocorda a compressione con angolo di 90°

Capocorda per la connessione a compressione di 90°.
PH35801.jpg immagine

Capocorda di offset a 1 foro

Il capocorda nVent ERICO Cadweld con offeset fornisce una superficie di bullonatura efficiente per le applicazioni di messa a terra e di alimentazione elettrica.
PH36519.jpg immagine

Manicotto a compressione

Placcatura in stagno anticorrosione. Il rame temprato facilita l’operazione di crimpatura.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web