Prodotti | 52 risultati (203 articoli)

Strumento per crimpatura e compressione, Pompa a pedale
Strumento idraulico a pedale utilizzato per crimpare le connessioni con i capocorda del cavo e renderle adatte ai conduttori a trefoli.

Punta di foratura per rotaie con centro cavo SB/SBL

Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, Tipo M2
Questo strumento è utilizzato per crimpare le connessioni con i capocorda del cavo e renderle adatte ai conduttori a trefoli.

Foratrice per rotaie, Maniglia di ricambio per SBM-E

Mola per rettificatrice per rotaie portatile

Rettificatrice per rotaie portatile, Due cicli, a gas

Batti picchetto di terra
Utilizzabile su tutti i tipi di picchetti di terra rotondi: legato a rame, zincato e in acciaio inox.

Contascariche da fulmine digitale
Registra quantità, ora e data delle scariche da fulmini da recuperare durante le ispezioni.

Scheda fulmini

Strumento per crimpatura e compressione, Idraulico, Per applicazioni pesanti
Strumento di compressione a crimpare idraulico a mano utilizzato per applicazioni pesanti e conduttori di dimensioni fino a 800 kcmil a trefoli.

Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, Tipo M3
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione adatto per capicorda e connettori per cavi con larghezza di crimpatura di 0,4".