Le connessioni con saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente, non soggetto ad allentamento o a corrosione. Le connessioni sono progettate per durare per tutta la vita del conduttore e/o dell’installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l’uso. Una volta applicata, gli addetti all’installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente. Con connessioni affidabili che superano costantemente i requisiti di test EMF per lo standard IEEE® 837 2014, così come certificato da un laboratorio indipendente, nVent ERICO Cadweld è la connessione con saldatura più all’avanguardia.
Filtro applicato: 1
Sottocategorie

Stampi e accessori per l’utilizzo nelle proprietà del settore ferroviario
Prodotti | 86 risultati (8191 articoli)

Da cavo a cavo

nVent ERICO Cadweld Exolon, Da cavo a cavo

Da cavo a cavo, Rotaia

Da cavo a superficie metallica, Catodico

Da cavo a cavo, Per applicazioni pesanti

Da cavo a cavo, Alta tensione

Collegamento a giunti T6 Coppia di saldatori completa, Segnale

Saldatore completo da cavo a gambo della rotaia, Potenza

Solo stampo per lavoro sui binari speciali, Potenza

nVent ERICO Cadweld One Shot per rotaia, Da cavo a cavo

Kit di connessione da laminato a terza rotaia