Filtro applicato: 1
Prodotti | 5 risultati (8 articoli)
Adattatore femmina/femmina, Filettatura imperiale
Adattatore filettato con corpo esagonale per un facile fissaggio
Adattatore femmina/maschio, Filettatura imperiale
Adattatore filettato con corpo esagonale per un facile fissaggio
Adattatore femmina/maschio girevole, Filettatura imperiale
Consente il posizionamento verticale di un terminale aereo quando la base si trova su un tetto inclinato.
Adattatore estensione angolo retto
Adattatore per estensione ad angolo retto che fornisce un offset aggiuntivo di 50,8 mm (2"), se utilizzato unitamente a basi per terminali aerei.
Adattatore ISOnV per terminale attivo ESE
Adattatore per l’interfaccia del terminale di emissione streamer anticipato con conduttore isolato ISOnV.