Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Soluzioni elettriche dell’impianto di stoccaggio di energia

Messa a terra, collegamento e protezione contro la sovratensione e da fulmini per tecnologie alimentate a batteria e alternate.

Proteggete i vostri sistemi di stoccaggio di energia dai danni causati da fulmini e sovratensioni scegliendo un fornitore leader di soluzioni di messa a terra, collegamento e connessione elettrica conformi agli standard UL e IEC.

nVent ERICO vi connette ai prodotti per la protezione elettrica e da sovracorrente utilizzati su molte delle odierne tecnologie di stoccaggio di energia a batteria, termiche e ad aria compressa. Ottenete tutti i componenti necessari per un funzionamento sicuro e affidabile, compresi i collegamenti della batteria, la barra di rame flessibile, i distributori di potenza, le trecce di messa a terra e i dispositivi di protezione contro la sovratensione.

Strumento interattivo per stoccaggio di energia

Per scoprire di più sulle soluzioni di stoccaggio dell’energia di nVent , fai clic sull’immagine sottostante e poi su ciascuna area.

Rendering di mondo virtuale dello stoccaggio di energia
Copertina della brochure sullo stoccaggio di energia

Brochure sulle soluzioni nVent dello stoccaggio di energia elettrica e di fissaggio

Scarica la brochure nVent sullo stoccaggio di energia con informazioni sui prodotti nVent ERICO e altro ancora.

SCARICA ADESSO

Soluzioni di messa a terra


La protezione degli impianti di stoccaggio di energia e del personale richiede un approccio sistematico per ridurre al minimo le minacce causate dai transitori, da zero. Vi aiuteremo a salvaguardare i vostri investimenti con metodi e prodotti collaudati.

Barra collettrice di messa a terra

Barra collettrice di messa a terra

Un collegamento corretto è essenziale per creare un piano equipotenziale tra aree di messa a terra di servizio e apparecchiature, durante condizioni transienti e di guasto. Offriamo barre collettrici di messa a terra in dimensioni standard e possiamo progettare su misura secondo le tue specifiche. 

Per saperne di più

Installatore di picchetto di terra e di staffa di giunzione

Picchetti di terra e staffe di giunzione per messa a terra

Dai nostri picchetti di terra legati a rame leader del settore, alle barre filettate in rame pieno, acciaio inox o zincate, la nostra azienda ha la soluzione di picchetto di terra su cui potrete contare, incluse le staffe di giunzione di messa a terra. 

Per saperne di più

Connessione Cadweld

Connettori di messa a terra

Le connessioni con saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO forniscono un legame molecolare permanente non soggetto ad allentarsi o corrodersi. Le connessioni sono progettate per mantenere per tutta la vita l’installazione per lo stoccaggio di energia e sono certificate IEEE 837.

Le trecce di messa a terra e collegamento e altri connettori di messa a terra meccanica sono disponibili anche presso nVent ERICO per collegare correttamente gli impianti di stoccaggio di energia.

Per saperne di più

Cavo antifurto

Soluzioni di messa a terra antifurto

I cavi compositi antifurto sono conduttori che funzionano come conduttori di rame, ma incorporano uno strato esterno in acciaio difficile da tagliare. Tali conduttori sono ideali per le applicazioni di stoccaggio di energia con cavi di messa a terra elettrici scoperti.

Per saperne di più

Sistema di protezione da fulmini


La nostra serie di protezione da fulmini include opzioni convenzionali e avanzate per prevenire danni costosi ai sistemi di accumulo dell'energia e alle connessioni della batteria.

Pezzi di System 1000

nVent ERICO System 1000

System 1000 comprende tre modelli di terminazione aerea e accessori progettati per soddisfare i requisiti dello standard francese NF C 17-102.

VAI ORA

Pezzi di System 2000

nVent ERICO System 2000

System 2000 include una serie ingegnerizzata di terminali aerei, conduttori di discesa e raccordi in conformità con gli standard europei IEC 62305, USA UL 96 e NFPA 780.

VAI ORA

Pezzi di System 3000

nVent ERICO System 3000

System 3000 è un sistema di protezione da fulmini tecnicamente avanzato che offre un posizionamento efficiente della terminazione aerea in conformità con il metodo del volume di raccolta (CVM). 

VAI ORA

Dispositivi di protezione da sovratensione


I circuiti di alimentazione, controllo e comunicazione sono spesso interrotti da disturbi elettrici dovuti alla commutazione di carichi elettrici, disturbi elettrici o occasionali transitori indotti. I dispositivi di protezione contro la sovratensione di nVent ERICO aiutano a evitare le conseguenze di pericolosi eventi di sovracorrente

Pezzi di protezione contro la sovratensione

Da CA a CC, i nostri ingegneri possono supportare la tua applicazione di accumulo di energia con consulenza tecnica e assistenza completa alla progettazione. Aiutiamo a garantire un accumulo affidabile di energia con:

  • Prodotti di connessione e protezione elettrica per tecnologie basate su batterie a flusso, piombo-acido, nichel-cadmio, nichel-metallo, agli ioni di litio, ai polimeri di litio e ai sali fusi.
  • Soluzioni di messa a terra e collegamento per sistemi di accumulo di energia a idrogeno, termica, a volano, a condensatore e ad aria compressa.
  • Certificazione UL per la maggior parte dei componenti nVent ERICO.
  • Forza lavoro a livello globale che offre capacità e supporto locali.

Per saperne di più

Avete un sistema di stoccaggio di energia pronto per la pianificazione? Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni elettriche di stoccaggio di energia, la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web