Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Software nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX e LENTON

nVent CADDY Calcolatore di rinforzo sismico

nVent ha presentato il Bracing Systems Calculator, un calcolatore innovativo basato sul web che consente agli utenti di creare e salvare numerosi progetti, fornendo al contempo i moduli di presentazione necessari. Il calcolatore che fa risparmiare tempo semplifica la scelta dei prodotti e fornisce i necessari calcoli tecnici, fornendo una soluzione completa per supportare le restrizioni sul rinforzo rigido, sul rinforzo con cavi e sulle diramazioni.

Caratteristiche

  • Nessuna installazione necessaria: accesso mediante un browser Web corrente
  • Offre anteprime tecniche dinamiche e si serve di strumenti di progettazione visivi
  • Genera una lista completa di specifiche e materiali per il progetto
  • Crea, gestisci e riutilizza i progetti
  • Supporta lo standard NFPA 13®, tra cui 2013 ed., IBC® e altri codici di costruzione.

Presentazione del calcolatore di rinforzo sismico

 


 

Scarica software nVent CADDY SCoPe

Il programma di calcolo sismico SCoPe™ è un software sofisticato che esegue complicati calcoli strutturali per rinforzi antisismici in conformità con i codici edilizi. È possibile creare calcoli completi senza la necessità di fare riferimento al codice stesso. Tutte le informazioni necessarie sono contenute nel programma e a portata di mano. SCoPe™ può accedere ai valori delle mappe sismiche in base alle coordinate GPS, quindi è possibile eseguire i calcoli per progetti situati in qualsiasi parte del mondo.

SCoPe™ esegue calcoli di rinforzo sismico per TUTTI i componenti edilizi sospesi non strutturali, come tubi, conduit, condotti, componenti supportati da trapezi, passerelle portacavi, condotti bus, nastri trasportatori, luci e altro ancora. Effettua anche calcoli di tubazioni degli sprinkler antincendio in conformità con i requisiti NFPA-13.

Per scaricare una prova gratuita, basta fare clic su uno dei seguenti link:

Istruzioni e note per l’installazione:

  • Devi avere i diritti amministrativi per il computer sul quale effettui l’installazione.
  • Se il programma si avvia, ma le caselle di testo di nome e indirizzo per la FASE 1 non sono compilate con il testo di esempio, il programma non funziona correttamente e un terzo con diritti amministrativi dovrà modificare le impostazioni su due file per consentire il controllo completo dei file del database:
    • Usare Esplora file, naviga in C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE.mdf e FAI CLIC CON IL TASTO DESTRO DEL MOUSE sull’icona (oppure su 2012);
    • SELEZIONA la Scheda Proprietà;
    • SELEZIONA la Scheda Sicurezza;
    • SELEZIONA Utenti in Gruppo oppure nomi utente;
    • FAI CLIC su Ricerca avanzata;
    • Nella finestra Ricerca avanzata, assicurati che sia selezionato Utenti e FAI CLIC su Modifica autorizzazioni;
    • Nella finestra Autorizzazioni, assicurati che sia selezionato Utenti e FAI CLIC su Modifica;
    • Controlla la casella per il Controllo completo in Consenti;
    • FAI CLIC su OK su ogni finestra di dialogo per chiuderle e ritornare a Esplora file;
    • Naviga in C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE_log.ldf e FAI CLIC CON IL TASTO DESTRO DEL MOUSE sull’icona (oppure su 2012);
    • RIPETI da b a i, come sopra, per il file PIPE_log.ldf.

 


 

GEM Calculator

Materiale per il miglioramento della messa a terra (GEM: Ground Enhancement Material) è un materiale conduttivo di qualità superiore che risolve i problemi di messa a terra più difficili riducendo la resistenza della messa a terra e le misurazioni dell’impedenza. È il materiale ideale da utilizzare in aree di scarsa conduttività, quali terreni rocciosi, cime di montagne e suolo sabbioso.

Per aiutare a stimare la quantità di GEM richiesta per le installazioni, nVent è orgogliosa di offrire il nostro calcolatore GEM gratuito basato sul web. L’ultima versione di GEM Calculator nVent ERICO presenta:

  • Valori di resistenza del sistema stimati per i design del sistema di messa a terra di base, incluso GEM
  • Design per singoli picchetti di terra, molteplici picchetti di terra e conduttore nudo
  • Design intuitivo, facile da usare
  • Consigli e informazioni utili forniscono un’assistenza ulteriore durante il processo di design.

Launch GEM Calculator

 


 

nVent ERICO Protezione da fulmini System Design 4.0

Il software consente di realizzare qualsiasi progetto in modo più accurato e dettagliato sfruttando i modelli 3D per una migliore precisione e visualizzazione.

  • Soluzione software all’avanguardia basata su cloud che utilizza Revit e SketchUp

  • Aumento della velocità e riduzione dei tempi di progettazione

  • Adatto per calcoli con sistemi passivi e attivi (LP, ESE)

  • Genera pacchetti di specifiche che includono disegni di installazione di alto livello, BOM, schede tecniche dei componenti, report sulla protezione e modello di progetto Revit

  • Supporta gli standard NFPA 780, LPI 175, UL 96, IEC62305, NFC 17-102 e IEEE 998

Vuoi provare il nuovo software nVent ERICO LPSD 4.0?

Visualizza i Termini di utilizzo di LPSD 4.0.

Iscrivetevi per l’accesso a LPSD 4.0

 


 

nVent ERIFLEX Software di connessioni elettriche a bassa tensione

Fai clic qui per registrarti o per accedere.

 


 

nVent CADDY Software Planner

Per scaricare e installare nVent CADDY Planner, effettua i seguenti passaggi:

  • Fai clic con il pulsante destro del mouse sul link di seguito e salva il file sul disco rigido usando il comando “Salva oggetto con nome”;
  • Decomprimi i file d’installazione in un percorso sul disco rigido.
  • Una vola decompressi tutti i file d’installazione, fai doppio clic su setup.exe dalla cartella d’installazione. Segui i prompt per installare il software.

Una volta installato il software, puoi eliminare il file scaricato dalla fase 1 e i file d’installazione dalla fase 2 suddetta.

Download the nVent CADDY PLANNER software (219 MB, updated 20 Sep 2012)

 


 

nVent ERICO Cadweld Selector Tool

Discover the power of our innovative digital tools designed to streamline your projects and improve efficiency. The Cadweld Selector simplifies the process of selecting the right Cadweld connections for your specific needs, providing you with accurate and reliable solutions.

Access the nVent ERICO Cadweld Selector here:

ERICO Cadweld Selector Tool
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web