Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Soluzioni di supporto per tetto

nVent CADDY Pyramid

I supporti per tetto nVent CADDY Pyramid rappresentano una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un’ampia gamma di superfici di rivestimento di tetti. Offrono un'eccellente capacità di carico e riducono drasticamente il tempo di installazione sostituendo i metodi lenti, pesanti e che richiedono una notevole manodopera per il supporto di tubazioni, conduit, condotti, passerelle portacavi e attrezzature.

 

“I tetti dei nostri clienti costituiscono un investimento notevole. Proteggere questi beni richiede l’uso di soluzioni tecniche in grado di resistere alla prova del tempo; ecco perché abbiamo standardizzato la famiglia Pyramid di supporti per tetto”.

- Chris Denman, vicepresidente e partner di Roof Management, LLC.

Vantaggi di Pyramid


Le soluzioni per tetti nVent CADDY sono progettate specificamente per supportare adeguatamente carichi pesanti, per ridurre al minimo le possibilità del punto di carico o l’abrasione della membrana del tetto e per garantire la compatibilità chimica con qualsiasi cosa posizionata sulla membrana.

Rispettate le scadenze del progetto e rimanete entro l'ambito mentre offrite un lavoro di alta qualità con queste soluzioni facili da installare.

PyramidDetails.png

A differenza dei blocchi di legno, i supporti Pyramid sono progettati specificamente per applicazioni su tetti, utilizzando materiali e finiture unici che proteggono la membrana del tetto e assicurano una protezione eccellente dalla corrosione.

1) Zincati a caldo per protezione superiore dalla corrosione

2) Stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

3) La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

4) Compatibili con le superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

 

Capacità di carico

  • Sono necessari meno supporti per lo stesso carico
  • Meno materiale, meno manodopera

Distribuzione del carico

  • Riduce al minimo il punto di carico e le concentrazioni di stress
  • Ridurre il rischio di danni alla membrana del tetto

Parte inferiore in schiuma

  • Offre compatibilità con la membrana del tetto
  • Elimina la necessità di un foglio di separazione

nVent CADDY qualità e innovazioni

  • Oltre 14 anni di progettazione e costruzione di soluzioni di alta qualità di supporto di coperture
  • Continuiamo a innovare da oltre 110 anni

Test di distribuzione del carico Pyramid


Caddy Pyramid grafico di prova

Pyramid altre soluzioni sono state testate a vari livelli di carico mediante un tappeto sensibile alla pressione. Questi grafici mostrano il carico statico trasferito alla membrana del tetto. Dai test si ricavano due risultati essenziali:

  • A un dato carico, nVent CADDY Pyramid offre una distribuzione del carico superiore rispetto a molte alternative

  • Pyramid copre una gamma più vasta di capacità di carico rispetto a molte alternative

Prodotti in primo piano


Per saperne di più


Pronti per iniziare?

Avete un progetto pronto da pianificare?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni, la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.

CONTATTACI

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink