Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Soluzioni antincendio e sprinkler antincendio

Ottieni efficienza con soluzioni progettate specificamente per le installazioni di impianti antincendio a sprinkler.

Le installazioni di impianti antincendio a sprinkler possono essere complesse, particolarmente nelle zone sismiche. I prodotti nVent CADDY aiutano gli installatori a risparmiare tempo e a ridurre il costo totale delle installazioni. Storicamente, ganci e supporti sono difficili da distinguere tra i marchi. Questi prodotti possono supportare adeguatamente il sistema, ma non sono sottoposti ad alcuna innovazione da decenni.

Il team di sviluppo del prodotto nVent CADDY è sempre al lavoro per rendere i prodotti più sicuri, veloci e facili da installare. Le nostre soluzioni ispirate al cliente offrono vantaggi unici all'installatore e insieme sono progettate per essere l'offerta più completa e innovativa sul mercato.

Le nostre soluzioni di sospensione, rinforzo e supporto sono note per l'alta qualità, le prestazioni tecniche superiori e le installazioni semplici e intuitive. I prodotti nVent CADDY sono la tua risorsa di garanzia per una serie di esigenze, come:

26813281_ML.jpg

Sale pompe

CADDY_PH4921_Riser.png image

Applicazioni per riser

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Linee principali e diramazioni

Un primo piano di un ago di un sismografo che disegna una linea rossa su carta millimetrata raffigurante attività sismica - rendering 3D

Rinforzo antisismico

I nostri sistemi


nVent CADDY sistema per sospensione e di supporto

Il nostro sistema innovativo di ganci e supporti per impianto antincendio a sprinkler fornirà vantaggi tangibili in termini di efficienza, dalla sala pompe alle diramazioni finali. 

Ganci e supporti sono stati meticolosamente progettati pensando all'esperienza dell'utente finale. Queste soluzioni tecniche generano risultati misurabili mantenendo la massima qualità possibile. 

Le nostre soluzioni leader del settore includono:

  • Un supporto telescopico per tubi pronto per l'installazione e che riduce i tempi di installazione di un assemblaggio completo fino all'80%.
  • Un morsetto per riser verticale che combina 3 articoli in 1:  riser standard; riser ad alette corte; distanziatore e installa fino al 60% più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. 
  • Un gancio per tubi dirompente che rivoluziona l'installazione del tubo, generando guadagni di efficienza del 50% o più. 

In tutto il sistema, nVent CADDY è il tuo partner di fiducia per fornire un'installazione sicura, veloce e facile.


nVent CADDY sistema di rinforzo per diramazione

CADDY_PH34217_Branch.jpg image

Il sistema di rinforzo per diramazione nVent CADDY è la scelta ideale per il rinforzo delle diramazioni da 1" a 2". 

Il nostro sistema innovativo è significativamente più veloce e più facile da installare rispetto ai metodi attuali.  Si collega direttamente ai travetti metallici in acciaio, alle travi a I o alle carpenterie metalliche, così come a strutture in calcestruzzo e legno.

Con un semplice processo di installazione in due fasi, i sistemi di rinforzo per diramazione nVent CADDY possono generare risparmi di tempo fino all'80% rispetto ai metodi tradizionali.


nVent CADDY sistemi di sospensione CPVC

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY fornisce varie opzioni per tubo di sospensione CPVC.

I nostri supporti forniscono diversi discese/montanti in spazi ristretti e includono dispositivi di rinforzo per le sovratensioni integrati.

I nostri ganci includono bordi svasati progettati specificamente per proteggere la plastica e sono disponibili in diverse configurazioni a installazione rapida.

Indipendentemente dal tipo di struttura con cui state lavorando, abbiamo una soluzione CPVC che soddisferà le vostre esigenze.

Pronti per iniziare?

Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni antincendio, con la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.

CONTATTACI

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink