nVent CADDY soluzioni di gestione cavi
Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni aggiuntive che riducano i costi totali di installazione e l'uso di utensili e che aumentino al contempo la sicurezza arricchendo costantemente il nostro portafoglio di prodotti di nuove caratteristiche. Sono oltre 3.000 le soluzioni ed i dispositivi di fissaggio a catalogo per tutti i tipi di strutture, dall’acciaio al calcestruzzo, a cui ora si aggiunge una gamma in continua espansione di supporti per cavi che nasce sotto lo stesso segno di qualità ed eccellenza.
Grazie al nostro ampio servizio clienti e della dedizione alla domanda degli installatori, nVent CADDY offre prodotti che i clienti conoscono e di cui si fidano, e sono adatti a migliaia di applicazioni elettriche/datacom: da clip a scatto a clip metalliche a clip a J, fino a una gamma completa di canaline per fili, passerelle portacavi forate e scale portacavi.
Dal singolo cavo al fascio di grandi dimensioni e alle passerelle portacavi, nVent CADDY offre prodotti e soluzioni tecniche per soddisfare qualsiasi esigenza di datacom. Scarica i dettagli completi del prodotto e altro ancora con la brochure sulle soluzioni di gestione cavi di seguito.
Scegliete il supporto per cavi adatto al vostro progetto

Che tipo di cavi richiede il supporto?
Cavo di alimentazione: cavi con avvolgimento a doppino, cavi multiconduttore e altro ancora.
Cavi dati: PoE (luci LED, sicurezza, automazione degli edifici), cavi in fibra ottica, cavi coassiali e altro ancora.

Che tipo di angoli ci sono sul percorso?
Data center in applicazioni elettrici/datacom, fare attenzione ai raggi in fase di piegatura, in quanto l'integrità della trasmissione potrebbe diminuire se i cavi fossero piegati alle estremità degli angoli.

I cavi avranno bisogno della protezione antincendio?
Il tipo di cavo utilizzato e il sistema che lo alimenta possono anche determinare la necessità di prodotti classificati per l'integrità antincendio in base alla norma DIN 4102-12.

Qual è il tipo di supporto migliore?
Desiderate un sistema continuo o non continuo? Per un sistema continuo, scegliete la passerella portacavi; per un sistema non continuo, scegliete un supporto a J.
Confronto tra sistemi continui e non continui
I sistemi di supporto continuo sono costituiti da passerelle portacavi o altri supporti che corrono lungo l'intera lunghezza di un passaggio cavi. Nelle applicazioni Power over Ethernet (PoE), sono previste perforazioni per consentire la dissipazione del calore o sono progettate in modo tale che i cavi siano distribuiti per evitare l'accumulo di calore. In alternativa, le opzioni non continue forniscono supporto a intervalli per i cavi. I supporti a J, diffusi per le applicazioni elettriche/datacom, sono un esempio di un componente di supporto non continuo che sostiene i cavi a un costo inferiore rispetto alle passerelle portacavi, fornendo allo stesso tempo elevate prestazioni di dissipazione del calore. Il sistema di supporto a J nVent CADDY è l’unico supporto a J che fornisce il raggio di curvatura corretto (maggiore di 4 volte il diametro del cavo secondo ISO/IEC 14763-2). Le soluzioni con supporto non continuo di cavi, come i supporti a J, sono fino al 70% più veloci da installare rispetto alle soluzioni continue, sono spesso più economiche e tendono a richiedere meno materiale.
Molti installatori e progettisti in Europa sono più abituati alle soluzioni continue, come le passerelle portacavi, specialmente per le installazioni a soffitto aperto, e quindi le preferiscono nella maggior parte delle applicazioni. Indipendentemente dalle tue preferenze, nVent CADDY offre un'ampia varietà di prodotti di fissaggio e supporto continui e non continui, offrendo numerose opzioni per un'efficace progettazione della gestione dei cavi.

GRANDE

MEDIO

PICCOLO

COPERTURE/TETTI
Varietà di metodi di installazione
Supportare ed alloggiare i cavi dati, così come comprendere i diversi metodi di installazione insieme alle loro esigenze, è essenziale per qualsiasi sistema di gestione dei cavi correttamente progettato. La gamma di soluzioni di gestione cavi nVent CADDY, combinata con le soluzioni di fissaggio e i dispositivi di fissaggio completi di nVent CADDY, è adatta a qualsiasi tipo di installazione elettrica/datacom: dalle barre filettate al soffitto, alle travi, al supporto a trapezio, per tetto/messa a terra o di sospensione dei cavi. Scegliete nVent CADDY per installazioni elettriche/datacom più veloci, semplici e sicure.
Cable Support Systems and J-Hooks
Explore these products, including key nVent CADDY product families, in the full brochure.
Soluzioni per passerella con canalina a filo

nVent CADDY offre soluzioni per passerella con canalina a filo con un sistema di accoppiamento integrato brevettato, senza attrezzi, che elimina la necessità di utilizzare accessori di giunzione nelle installazioni di passerelle con canalina a filo. La sua versatilità e le sue prestazioni soddisfano le esigenze specifiche di qualsiasi tipo di infrastruttura. Le canaline a filo nVent CADDY riducono i costi e i tempi di installazione integrando il proprio sistema di fissaggio.
Essendo le uniche canaline a filo a sfruttare le proprietà elastiche dell'acciaio, offrono una maggiore resistenza e sicurezza oltre a una maggiore durata. L'alta qualità dell'acciaio garantisce maggiore resistenza, maggiori carichi di esercizio, migliore resistenza nei punti di saldatura e maggiore durata grazie a trattamenti di protezione dalla corrosione superiori.
Soluzioni per passerelle portacavi perforate

Le soluzioni di passerelle portacavi perforate nVent CADDY sono un sistema di passerelle portacavi perforate senza attrezzi, a montaggio rapido. Questo sistema di accoppiamento per passerelle portacavi perforate è stato progettato per una maggiore velocità di installazione e facilità d'uso, per fornire un vantaggio commerciale in un mercato in cui la tempestività è imperativa.
Soluzioni di scala cavo

nVent CADDY offre una soluzione di scala cavo per installazioni veloci, costi ridotti e installazione rapida. La speciale sezione laterale profilata migliora la rigidità strutturale, aumenta la larghezza interna per cavi, aumenta le prestazioni di accoppiamento e il limite di sicurezza. La sezione laterale asolata consente un'installazione più rapida, poiché la scala può essere tagliata a qualsiasi lunghezza e accoppiata senza foratura in situ. Fissa anche i lati della scala e riduce il peso.
Dal singolo cavo al fascio di grandi dimensioni e alle passerelle portacavi, nVent CADDY offre prodotti e soluzioni tecniche per soddisfare qualsiasi esigenza di datacom. Scarica i dettagli completi del prodotto e altro ancora con la brochure sulle soluzioni di gestione cavi di seguito.
Avete bisogno di ulteriore assistenza?
Contatta nVent CADDY e facci sapere come possiamo aiutarti con le nostre soluzioni di gestione cavi, con la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.