Universal Structural Attachment
Aggancio Universal per elementi strutturali
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Related Products
Caratteristiche
- Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali
- "Works with 1"" through 2"" brace pipes and 1/4"" angle iron braces to reduce inventory"
- Il bullone centrale non deve essere serrato
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Conforme ai requisiti CEN/TS 17551:2021 per rinforzi antisismici
Specifiche
Carichi UL | ||
Codice articolo | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N |
CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N |
Carichi secondo FM | |||||
Tipologia di rinforzo | Dimensione tubazione | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Tubazione | N/D | 7.205 N | 10.230 N | 12.545 N | 13.965 N |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglese
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Inglese
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglese
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglese
FM 1950-2013
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.