Risolvete i comuni percorsi per cavi e le giunzioni delle passerelle portacavi e i cambi di direzione con i passaggi della passerella portacavi UNIKLIP. Angoli, raccordi, intersezioni e passerelle pedonali sono facili grazie al design innovativo che funziona perfettamente con l'intera linea di soluzioni del sistema della passerella portacavi UNIKLIP. Se installate correttamente, le modulazioni della passerella portacavi SPEEDWAY consentono di risparmiare tempo, massimizzare l'efficienza della manodopera e fornire una soluzione tecnica pulita.
Caratteristiche
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Innovativo sistema di installazione UNIKLIP fino a tre volte più veloce
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
- Nessun taglio sul campo o modifiche richieste; basta inserirlo e continuare a installare la passerella portacavi
- Elimina i problemi relativi alla sicurezza del taglio sul campo
- Staffe di giunzione integrate con UNIKLIP, senza attrezzi
Filtro applicato: 1
Prodotti | 3 risultati (27 articoli)
Gomito piatto Uniklip
Fornisce modulazioni tecniche a 90° e facili da usare per i sistemi di passerelle portacavi UNIKLIP.
Raccordo a T equidistante UNIKLIP
Fornisce modulazioni a T ingegnerizzate e facili da usare per i sistemi di passerelle portacavi UNIKLIP.
Montante variabile UNIKLIP
Fornisce modulazioni tecniche verticali e facili da usare per i sistemi di passerelle portacavi UNIKLIP.