U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace
Mensola a sbalzo profilato a U, Perforato con rinforzo
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Braccio a sbalzo con profilo a U e saetta di rinforzo
- Design forato/asolato
Specifiche
Finitura | Zincata a caldo |
Materiale | Acciaio |
Spessore (S) | 0,12" |
D | 0,43" |
Diametro (Ø) | 0,43" |
A | 1,18" |
B | 1,18" |
E | 1,4" |
C | 1,97" |
Spessore (S) | 3 mm |
D | 11 mm |
Diametro (Ø) | 11 mm |
A | 30 mm |
B | 30 mm |
E | 36 mm |
C | 50 mm |
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.