Telescoping Screw Gun Box Bracket
Staffa telescopica per cartongesso
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Related Products
Caratteristiche
- Può montare scatole multiple
- Dentellato e contrassegnato per facilitare identificazione e piegatura
- Il design migliorato con marcature metriche e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti
- I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite
- Per l’installazione è necessario solo un avvitatore
- Può essere montato sulla superficie o all’interno dell'intelaiatura
- Regolabile per spaziature dei montanti non standard
- La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali
- Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita
Specifiche
Finitura | Prezincato |
Materiale | Acciaio |
Opuscolo
Catalogo
Certificazioni
cUL QCRV7.E165702
Inglese
CAN/CSA-C22.2 N. 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 N. 18,1-04
UL QCRV.E165702
Inglese
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.