Prodotti | 6 risultati (8 articoli)
Staffa telescopica per cartongesso
Il design migliorato della staffa telescopica per scatola dell’avvitatore con marcatura in pollici punzonata e fori pilota velocizza il montaggio preciso del conduit per scatola tra i montanti.
Supporto per cavi “Colorado Jim”
Colorado Jim Cable Support easy-to-use locking tab, with cable locating robs to maintain cable separation.
Anello di guarnizione a scatto
La guarnizione a scatto facile fornisce una protezione a 360° per cavi, conduit, impianti idraulici e impianti antincendio a sprinkler su montanti in metallo.
MSP20 Perno metallico per anello di tenuta con scatto facile
Esegue fori di dimensioni standard nei montanti in metallo. Si utilizza facilmente con la guarnizione a scatto, si aggancia facilmente al foro punzonato. I componenti in acciaio temprato mantengono più a lungo l’affilatura degli attrezzi.
SMS8 Vite autofilettante e auto-inserente
Vite per lamiera di standard industriale.
Piastra metallica regolabile TSGBHD/Barrnog
Barrnog/TSGBHD Piastra metallica regolabile, piatta, scorrevole per l'uso con applicazioni più pesanti.