Strut Seismic Hinge Bracket Assembly
Cerniera antisismica per profilo Strut
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Si installa quando il rinforzo del profilo strut è parallelo alla struttura.
- Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessità di cambiare utensile
- La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Carichi secondo FM | |||||
Codice articolo | Elemento di rinforzo | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
CSBUS1PA | Profilo strut 41 x 41 | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
CSBUS2PA | Profilo strut 41 x 41 | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.