Steel Flange Adapter
Morsetto Per Travi Reticolari
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Related Products
Caratteristiche
- Si può installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari
- La sua forma compatta permette il montaggio tra la struttura metallica e la lamiera grecata
- La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento
- Disponibile preassemblato alla Staffa di Fissaggio Strutturale Universale, evitando l'assemblaggio in cantiere
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Rispetta la normativa NFPA® 13 come pre-qualificato per applicazioni sismiche
- Testato Secondo Specifiche FM®
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Carichi secondo FM | ||||||||
Codice articolo | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||||||
Perpendicolare alla struttura | Parallelo alla struttura | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Carichi UL | ||||
Codice articolo | Terminale di fissaggio alla struttura | Spessore bordo putrella | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
CSBS1 | CSBU1 | 6 - 8 mm | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS2 | CSBU1 | 6 - 19 mm | Schedula DN25 -DN50 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL VGMY7.EX3956
Inglese
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglese
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Inglese
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Inglese
FM 1950-2013
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.