Il sistema della scala portacavi SPEEDWAY è una soluzione di supporto di cavi e scala portacavi continua leader del settore per i moderni sistemi di cablaggio ad alte prestazioni. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione stabile, conforme alle norme e agli standard del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Questa soluzione affidabile rassicura il committente che le sue installazioni a bassa tensione sono idealmente supportate. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con il sistema di accoppiamento e le modulazioni integrati UNIKLIP. Il sistema di scala portacavi SPEEDWAY offre la combinazione perfetta di prestazioni, risparmio di tempo e versatilità richiesta dagli installatori elettrici e di trasmissione dati attuali.
Caratteristiche
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Sistema di accoppiamento integrato innovativo SPEEDLOK
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
- Zincati a caldo per protezione superiore dalla corrosione
- Modulazioni di percorso per cavi facili da usare
- Il design tecnico fornisce una rigidità strutturale superiore
- Servizi di progettazione e layout reattivi, incluse le applicazioni antisismiche
Filtro applicato: 1