Speedway Cable Ladder
Scala portacavi SPEEDWAY
La scala portacavi SPEEDWAY è la spina dorsale del sistema di scale portacavi SPEEDWAY. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione stabile, conforme alle norme e agli standard del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. La scala portacavi è progettata per accogliere in modo efficiente le modulazioni sul campo utilizzando i sistemi di accoppiamento integrati SPEEDLOK.
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
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Semplici modulazioni della scala portacavi con l’innovativo sistema di accoppiamento integrato SPEEDLOK
- Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l’installazione
- Canale con lato asolato con eliminazione della perforazione sul campo per applicazioni di taglio a misura
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
- Servizi di progettazione e layout reattivi, incluse le applicazioni antisismiche
Specifiche
Finitura | Zincata a caldo |
Materiale | Acciaio |
Opuscolo
Certificazioni
CE, CABLE LADDER
Inglese
EN 61537, LVD 2014/35/UE
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.