SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe
SOSR Cinghia a due fori distanziatrici per tubi in CPCV
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Comprende bordi svasati per proteggere i tubi
- Adatto all’uso con tubo per sprinkler antincendio in CPVC
- "Positions pipe 1-1/2"" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks"
- Può essere montato in posizione verticale e orizzontale su calcestruzzo, acciaio e legno
- Rispetta il requisito rigoroso sulla spinta verticale UL® 203
- Elencato UL® come fermo per gancio e tubo
- Conforme con i requisiti di carico statico di NFPA® 13
- Comprende le viti di montaggio
- Da usare con dado cieco 3TW su installazioni di travetti in legno composito
Specifiche
Finitura | Prezincato |
Materiale | Acciaio |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.